ZHCADY4A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27735 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PFC 级
    1. 2.1 升压 PFC
    2. 2.2 交错式升压 PFC
  6. 3电机驱动级
    1. 3.1 独立栅极驱动器与 IPM
    2. 3.2 驱动三相电机
    3. 3.3 商业 HVAC 的更高功率级别
  7. 4直流/直流级
    1. 4.1 同步降压转换器
    2. 4.2 反激式转换器
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

同步降压转换器

同步降压转换器是 HVAC 系统中使用的一种常见直流/直流转换器,也可用于恒温器、控制器和传感器等 HVAC 终端设备。同步降压转换器将常规降压拓扑中以地为基准的二极管替换为开关功率器件,从而可提高效率。这个直流/直流转换器拓扑在低侧和高侧使用开关功率器件,需要使用半桥驱动器。图 4-1 展示了一个同步降压转换器示例。

 具有 UCC27301A-Q1 的同步降压转换器图 4-1 具有 UCC27301A-Q1 的同步降压转换器

UCC27311A-Q1 可用于驱动同步降压转换器中的开关功率器件。该驱动器具有 4.5A 峰值拉电流和 3.7A 峰值灌电流的高驱动强度。这种高驱动强度可实现快速上升和下降时间,从而降低开关损耗并最终提高开关转换器的效率。UCC27311A-Q1 还在输入引脚上具有负电压处理能力,可以提高稳健性。UCC27301A-Q1 是与 UCC27311A-Q1 类似的驱动器,但具有互锁功能,可进一步防止跨导。UCC27311A-Q1 和 UCC27301A-Q1 都具有集成的自举二极管。