ZHCADY4A April 2024 – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27735 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57108 , UCC57108-Q1
HVAC 系统中的直流/直流开关转换器用于为不同应用高效转换电压电平。与电机驱动器一样,在设计直流/直流转换器时需要考虑从独立栅极驱动器 IC 到完全集成的不同集成级别。选择栅极驱动器 IC 来驱动功率器件的优势与选择栅极驱动器 IC 来驱动电机驱动器类似。总而言之,采用适当的 PCB 布局,栅极驱动器 IC 可以实现更好的热性能、更高的功率和更低的 EMI。
开关效率是 HVAC 系统中直流/直流转换器的关键要求。与电机驱动器相比,直流/直流转换器以高得多的开关频率运行。使用较高的开关频率可减小输出纹波以及变压器和电感器的尺寸,但通常也伴随着开关损耗的增加。在选择用于驱动直流/直流转换器的栅极驱动器时,具有高峰值电流的栅极驱动器经常受到追捧,这是因为高峰值电流可实现更短的上升和下降时间,从而降低开关损耗,因而提高系统效率。