ZHCADY4A April   2024  – November 2025 UCC27301A-Q1 , UCC27311A-Q1 , UCC27517 , UCC27517A , UCC27517A-Q1 , UCC27524 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1 , UCC27710 , UCC27712 , UCC27712-Q1 , UCC27714 , UCC27734 , UCC27735 , UCC44273 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z , UCC57108 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PFC 级
    1. 2.1 升压 PFC
    2. 2.2 交错式升压 PFC
  6. 3电机驱动级
    1. 3.1 独立栅极驱动器与 IPM
    2. 3.2 驱动三相电机
    3. 3.3 商业 HVAC 的更高功率级别
  7. 4直流/直流级
    1. 4.1 同步降压转换器
    2. 4.2 反激式转换器
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

交错式升压 PFC

交错式升压 PFC 是 HVAC 系统中使用的一种替代 PFC 拓扑。交错式升压 PFC 具有两个以 180 度异相运行的升压转换器,通常用于高功率应用。此拓扑还可以提高效率,但代价是要增加元件。此拓扑的栅极驱动器要求与传统的升压 PFC 类似;但是,第二个升压转换器需要额外的低侧 FET。为此,通常使用双通道低侧栅极驱动器。图 2-2 展示了一个交错式升压 PFC 的示例。

 具有 UCC27624 的交错式升压 PFC图 2-2 具有 UCC27624 的交错式升压 PFC

UCC27624 可用于驱动交错升压 PFC 中的 FET。两个通道均具有高驱动强度,能够输出 5A 峰值拉电流和 5A 峰值灌电流。此驱动器的额定电压也高达 30V VDD,从而使设计更具灵活性。此外,该驱动器具有 6ns 的上升时间、10ns 的下降时间、17ns 的传播延迟以及 1ns 的延迟匹配,可在 HVAC 系统中实现快速高效的开关。表 2-2 比较了 UCC27624 与主要竞品

表 2-2 UCC27624 与主要竞品的比较
设计注意事项UCC27624竞品器件 1竞品器件 2
电源电压 (VDD)

绝对最大值

30V24V25V
负电压处理能力-10V-6V-6V
UVLO4V4V4V
拉电流/灌电流

典型值

5A/5A5A/5A4.5A/5.5A
上升/下降时间

典型值

6ns/10ns8ns/8ns7ns/6ns
传播延迟开/关

典型值

17ns/17ns20ns/20ns18ns/18ns
延迟匹配

最大值

2ns4ns4ns
封装SOIC 8 引脚SOIC 8 引脚SOIC 8 引脚