ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 测量方法
  6. 3 D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. 4 TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 5 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 6 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 7 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 8 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

砰砰声测量的自动量程设置

咔嗒声和砰砰声事件是如此快速的瞬态事件,以至于音频测量系统内部的自动量程没有足够的时间选择正确的量程。因此,需要禁用自动量程,所选量程必须足够高,以便输入信号不会在音频测量系统中削波,并且必须足够低,以便保持足够的分辨率。

对于 APX555,音频精度有十一种量程选项。对于非平衡和平衡模拟输入,上述特性是相同的:

  • 0Vrms 至 310mVrms
  • 310Vrms 至 620mVrms
  • 620Vrms 至 1.25mVrms
  • 1.25Vrms 至 2.5mVrms
  • 2.5Vrms 至 5mVrms
  • 5Vrms 至 10mVrms
  • 10Vrms 至 20mVrms
  • 20Vrms 至 40mVrms
  • 40Vrms 至 80mVrms
  • 80Vrms 至 160mVrms
  • 160Vrms 至 320mVrms

图 6-8 显示未选中 Auto Range,并选择 310mVrms 手动量程作为输入量程。

GUID-20231109-SS0I-TSMP-KQM9-TBBDSMMBJCN8-low.png图 6-8 禁用自动量程并选择 310mVrms 固定量程

使用前面提到的所有设置,将 AP 工程文件保存到某个位置。该文件与 APX 声级计实用程序 工具配合使用,用于测量咔嗒声和砰砰声。