ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 测量方法
  6. 3 D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. 4 TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 5 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 6 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 7 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 8 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介

过去研究人耳可闻的咔嗒声和砰砰声的文献清楚地表明,砰砰声是一种可察觉的干扰,因此将其降至最低程度至关重要(参考资料:咔嗒声和砰砰声测量技术)。由于咔嗒声和砰砰声,噪声电压可在扬声器中播放,因此用户可感知到。实现低砰砰声对于实现出色的用户可闻体验至关重要。

TAS27xx 系列放大器中存在一个噪声门特性 (NG)(TAS2780 数据表中的 8.4.2.7),其中 D 类放大器将根据接收到的音频输入动态关断和重新开启。例如,如果噪声门阈值设置为 -120dBFs,则当器件的音频输入保持低于该阈值的持续时间 >50ms(NG 迟滞时间)时,D 类会自动关闭。当器件接收到大于 NG 阈值的音频样本时,器件会自动退出 NG,并且 D 类放大器会立即开启以在 D 类输出端准确地播放相应的样本。这种特性可提高长时间静音的音频配置文件的放大器效率。因此,由于放大器在进入和退出噪声门期间发生重复关断,咔嗒声和砰砰声保持在低水平更加重要。