ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 测量方法
  6. 3 D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. 4 TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 5 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 6 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 7 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 8 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声

一种更大限度减少咔嗒声和砰砰声的方法是,防止扬声器中的差分误差电压突然升高。这通过差分 D 类输出电压软步进来完成。这与音频信号音量斜升的概念类似。

TI 为更大限度地减少砰砰声而采用的一项关键技术是使用 TAS27xx 系列器件中的 Y 桥特性。在 Y 桥运行模式下,D 类放大器功率级会针对较低的音频输入打开 VBAT 电源而非 PVDD。这样做是为了减少功率级中的开关损耗,并以更低的功耗提高器件效率。该功能还可显著减少砰砰声。例如,在上电期间,D 类始终从 VBAT 电源切换,并在电源序列的后面部分切换到 PVDD。这有助于更大限度地减小在扬声器中产生的差分误差。同样,在关断之前,D 类进入 VBAT 开关以减少砰砰声。

TI 还使用多种获得专利的软步进技术来构建 D 类输出 PWM 脉冲,以确保扬声器上的差分电压得到平滑累积。表 5-1 总结了 TI TAS27xx 系列器件的咔嗒声和砰砰声性能。

表 5-1 TAS27xx 中的咔嗒声和砰砰声性能
器件 咔嗒声和砰砰声(典型) 条件(根据数据表测量)
TAS2764 1mV TA = 25°C,PVDD = 12V,VBAT1S = 3.8V,AVDD = 1.8V,IOVDD = 1.2V,RL = 4Ω + 16µH,fs = 48kHz,增益 = 21dBV,SDZ = 1,EDGE_RATE[1:0]=00,NG_EN=0,EN_LLSR=1,PWR_MODE1,测量时无滤波器,如第 7 节中所示(除非另有说明)。
TAS2780 0.8mV TA = 25°C,PVDD = 18V,VBAT1S = 3.8V,AVDD = 1.8V,IOVDD =1.8V,RL = 4Ω + 15µH,fs = 48kHz,增益 = 21dBV,SDZ = 1,NG_EN=0,EN_LLSR=0,PWR_MODE1(2),测量时无滤波器,如第 7 节中所示(除非另有说明)。
TAS2781 0.8mV TA = 25°C,PVDD = 18V,VBAT1S = 3.8V,AVDD = 1.8V,IOVDD =1.8V,RL = 4Ω + 15µH,fs = 48kHz,增益 = 21dBV,SDZ = 1,NG_EN=0,EN_LLSR=0,PWR_MODE1(2),测量时无滤波器,如第 7 节中所示(除非另有说明)。