ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 测量方法
  6. 3 D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. 4 TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 5 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 6 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 7 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 8 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

APx 声级计实用程序

APx 声级计实用程序(版本 6.0.0)是 Audio Precision 的一款工具,可与 APx500 系列分析仪配合使用来执行咔嗒声和砰砰声测量。此实用程序利用 APx500 软件的文件记录功能。这种咔嗒声和砰砰声测量方法优于任何其他离散间隔测量方法,因为在离散测量方法中,即使在每秒 250 次的相对较快测量速率下,在各次采集之间仍可能错过瞬态咔嗒声和砰砰声事件。但在这种方法中,通过以 48kHz 采样速率进行数字记录,我们可以确保能够捕捉到任何可闻瞬变。

APx 声级计实用程序附带一个接口,如图 6-10 所示。点击界面中的 Load Project 按钮并选择 AP 工程文件路径,其中存储了咔嗒声和砰砰声测量所需的所有配置。

GUID-20231109-SS0I-6RGM-F4PC-KZ579VXSXJPG-low.png图 6-10 APx 声级计实用程序窗口