ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 测量方法
  6. 3 D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. 4 TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 5 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 6 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 7 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 8 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

测量方法

在上电和下电期间,砰砰声实际上被量化为在放大器输出稳定之前通过扬声器播放的输出峰值 电压。由于 D 类输出处的音频频带能量 (20-20kHz) 仅供参考,因此 D 类输出处有用于测量的音频带通滤波器。此外,用于模仿人耳响应的 A 加权滤波器与上述滤波器级联。

GUID-20231109-SS0I-RPZ0-7KPS-78QWCPQJDF5G-low.png图 2-1 砰砰声测量

测得的砰砰声被引用为扬声器两端的电压(以 mV 或 dBV 为单位)。

例如,1mV 砰砰声是指 -60dBV 咔嗒声和砰砰声:

方程式 1. 20 * l o g 10 ( l e - 3 )   =   - 60 d B V

例如,在 TAS2780 上测得的典型咔嗒声和砰砰声性能为 0.8mV 或 -62dBV(在数据表的第 6.5 节“电气特性”中称为 Kcp)

图 2-2 展示了测得的 D 类输出波形以及测得的由于 PWM 启动和停止而产生的砰砰声。

GUID-20240312-SS0I-GMFC-TVHX-TRVJNLZM9KZQ-low.png图 2-2 测量的由于 D 类 PWM 的启动和停止而产生的砰砰声