ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 测量方法
  6. 3 D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. 4 TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 5 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 6 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 7 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 8 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

说明

通过在器件下电之前强制器件进入空闲通道模式并在上电后退出空闲通道模式,可更大限度地减少砰砰声。这样做可以有效地错开器件中的关断砰砰声。TAS2780 和 TAS2781 已在内部器件上电或下电配置中进行了这种器件优化。图 8-1 展示了应用脚本之前和之后使用 1 个器件的 Powermode1 配置在这个器件上测得的咔嗒声和砰砰声。

GUID-20231109-SS0I-W0SM-09H1-2XW3MFLRS4K2-low.png图 8-1 测量咔嗒声和砰砰声所需的硬件配置