ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 测量方法
  6. D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 总结
  13. 10参考资料

配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能

本节详细介绍了减少 TAS2764 上的砰砰声所需的适当器件配置。在 TAS2764 中,为了优化器件的咔嗒声和砰砰声性能,建议在关断前强制器件进入空闲通道模式,并在重新启动前退出该模式。

该操作所需的其他 I2C 配置如下:

  • w 70 00 fd
  • w 70 0d 0d
  • w 70 64 04 #force device into idle channel mode
  • w 70 00 00 #page 0
  • w 70 02 02 #software shutdown
  • w 70 00 fd
  • w 70 0d 0d
  • w 70 64 00 #device exits from idle channel mode