ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 测量方法
  6. 3 D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. 4 TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 5 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 6 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 7 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 8 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

A 加权咔嗒声和砰砰声数据

对于咔嗒声和砰砰声测量,只有“Filtered Waveform”部分很重要。您可以放弃“Averaging Mode”、“Averaging Time”和“Averaged Data”部分,因为这些部分与咔嗒声和砰砰声测量无关。请确保在窗口中选择 A-weighting 作为 Filter 选项。这会对 Original Waveform 应用 A-Weighting 滤波器,生成的 A-Weighted Waveform 显示在 Filtered Waveform 部分中。在图 6-14 中,放大最大峰值电平,并分析原始波形和 A 加权波形输出。

原始波形显示的最大峰值电平约为 1.4mV(与测量记录器窗口输出中的捕获结果类似)。在同一情况下,A 加权滤波波形显示的最大峰值电平约为 1.1mV。

GUID-20231109-SS0I-T4TZ-J830-V9MXD58XXNSD-low.png图 6-14 “Filter and Average Waveform”窗口 – 放大最大峰值电平