ZHCADX5 March   2024 TAS2764 , TAS2780 , TAS2781

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 测量方法
  6. 3 D 类放大器中的噪声门和砰砰声简介
  7. 4 TAS27xx 系列 D 类放大器中出现砰砰声的原因
  8. 5 使用 TAS27xx 时的咔嗒声和砰砰声
  9. 6 使用 AP v6.0 的咔嗒声和砰砰声测量技术2
    1. 6.1  测量设置
    2. 6.2  滤波器设置
    3. 6.3  数据采集设置
    4. 6.4  砰砰声测量的自动量程设置
    5. 6.5  砰砰声测量的 ASI 或 I2S 配置
    6. 6.6  APx 声级计实用程序
    7. 6.7  数据采集
    8. 6.8  解读咔嗒声和砰砰声波形
    9. 6.9  AP 波形的后处理
    10. 6.10 A 加权咔嗒声和砰砰声数据
    11. 6.11 导出 A 加权数字
  10. 7 使用 APx 的噪声门砰砰声和测量技术
  11. 8 配置 TAS2764 以提高咔嗒声和砰砰噪声防护性能
    1. 8.1 说明
  12. 9 总结
  13. 10参考资料

滤波器设置

AP 通过过滤器设置进行配置,如图 6-2 所示。

GUID-20231109-SS0I-JBBL-RFRR-BGP7LWZCFMND-low.png图 6-2 AP 滤波器设置

高通滤波器(椭圆 20Hz):选择 20Hz、5 极椭圆高通滤波器。滤波器的通带纹波为 0.01dB,具有 -60dB 的急剧滚降。

低通滤波器 (AES17 20kHz):该滤波器是一个 8 极椭圆滤波器,转角频率为 20kHz,符合 AES17 关于在高带外噪声条件下进行转换器测量和其他测量的建议。选择此滤波器时,ADC 采样速率设置为 48kHz。

注: 之所以选择椭圆滤波器而非巴特沃斯滤波器,是因为与巴特沃斯滤波器相比,椭圆滤波器具有更好的“砖墙”响应,并且能够更准确地表示音频爆音。图 6-3 和图 6-4 中提供了椭圆滤波器和巴特沃斯滤波器响应的比较以供参考。
GUID-20231109-SS0I-DHW0-CCWR-KXQ4VB5T845B-low.png图 6-3 100Hz 椭圆滤波器响应
GUID-20231109-SS0I-8GT0-9TVK-KW4SMVLZ2L5L-low.png图 6-4 100Hz 巴特沃斯滤波器响应