ZHCADW8 March   2024 AM68 , AM69

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AM68 处理器
  6. 3AM69 处理器
  7. 4AM68 和 AM69 的用例
    1. 4.1 HMI
    2. 4.2 控制器和 PLC – 可编程逻辑控制器
    3. 4.3 工业 PC (IPC)、单板计算机 (SBC) 和模块
  8. 5软件工具和支持
    1. 5.1 Linux 软件开发套件 (SDK)
    2. 5.2 SDK 演示和基准测试
      1. 5.2.1 TI Apps Launcher
      2. 5.2.2 Seva Store
      3. 5.2.3 Wi-Fi 演示
    3. 5.3 培训学院
  9. 6结语
  10. 7相关链接
  11. 8参考文献

控制器和 PLC – 可编程逻辑控制器

工业 3.0 的目标是使用逻辑处理器和信息技术来实现自动化流程。工业 4.0 的目标是提高制造业生产流程的自动化程度,包括智能工厂、智能制造等。AM6x 系列处理器面向这两次革命,并利用该系列处理器的分析型号迈向下一次的工业 5.0。

为了确保每台机器都按预期运行并执行其应该完成的任务,工业环境中的自动化至关重要。AM6x 器件具有计算能力强大的 A72 内核和种类繁多的连接外设,所以可用作控制器。控制器的关键要求包括 PCIe Gen3、USB3.0 和多个以太网端口,因为这将说明可以集中连接多少个模块和传感器,从而根据输入数据作出决策。

GUID-20240207-SS0I-XZB0-VZRB-KFMCN42NJNCP-low.svg图 4-2 可编程逻辑控制器方框图

图 4-2 展示了 AM68/AM69 上的 PLC 用例示例的数据流,其中涉及从外部传感器或模块捕获数据作为输入,以数字方式将数据发送到 SoC 中功能强大的 A72 内核,作出预先确定的决策,然后将输出命令发送到系统的其余部分(可以是泵、灯或螺线管)。

品类繁多的 AM6x 处理器系列具有特定的设计和功能特点,使其非常适合用于 PLC。AM68 是一种更简单的 PLC,只需几个高速接口和 2 个 ARM A72 内核即可实现更高的计算性能。AM69 是一款可达到出色效果的 SoC,不仅需要许多具有多个 PCIe 端口或以太网端口的高速接口,还需要使用 8 个 CPU 内核来实现更高的可计算性。此外,该 TI 处理器系列中的其他器件(例如 DRA821U、DRA829J/V、AM62、AM64)可以弥补 PLC 的性能差距。有关更多信息,请参阅各自的产品页面。