AM68 和 AM69 的培训学院介绍了入门基础知识,并为新客户提供通往 TI 生态系统的入口。这些学院还包括内容全面的 Linux Academy,涵盖了以下主题:
- Linux 系统设计:概述整个设计过程。这里包括一个检查清单,用于收集设计过程的许多不同方面。
- 评估 Linux:这里展示了几种可立即用来在 TI 开发板上探索 Linux 的方法。在此模块中,用户可以通过各种实验开始直接与 SDK 交互,学习常见的实践以及加快开发的提示和技巧。
- 在 TI EVM 上开发 Linux:介绍了如何在开发过程中修改 SDK。这里介绍了引导模式、刷写、重新构建 U-Boot、Linux 内核等核心组件。借助 Linux SDK 和 TI 的开发板,甚至可以在定制硬件生产之前就开始用户空间应用开发。
- 将 Linux 移植到定制硬件:大多数嵌入式系统的目标是让 Linux 在定制硬件上启动和运行。“将 Linux 移植到定制硬件”部分介绍了此过程。本节还讨论了其他 Linux 定制。
- 常见问题解答:TI E2E 论坛上介绍了常见问题解答。
| AM68 Academy | 链接 |
| AM69 Academy | 链接 |