ZHCADW8 March 2024 AM68 , AM69
工业 PC 通常称为 IPC,是专为在工业环境中使用而设计的坚固耐用型计算机。这些计算机用于楼宇自动化和工厂自动化等行业中的过程控制、数据采集和实时监控等应用。工业 PC 涵盖广泛的终端设备解决方案,可满足当今工业环境的各种需求。
单板计算机 (SBC) 是在单个电路板上构建或可通过模块形式生产的紧凑型计算机系统,可连接到更大的通用产品载板。SBCS 和模块通常包括处理器、存储器、高速接口和其他基本 IO 接口。在一个模块上,IO 连接通常引出到标准边缘连接器,这样它就可以与通用型载板连接。这些应用代表了一些可使用我们的 TI 处理器实现的多用途终端设备。
在工厂自动化环境中,工业 PC 和 SBC 的方框图如图 4-3 所示。这些产品遵循结构化路径,这对于流畅和高效的运行至关重要。最初,从工厂内的一系列传感器、设备和机械中采集数据,捕获与工艺、环境条件等相关的重要信息。然后,通过从模数转换器到数字输入和以太网连接的各种通信接口,将这些原始数据传送到工业 PC。
这些产品的核心是处理器,这是负责高效准确地处理传入数据的中央组件。这涉及到实时分析、执行控制算法以及决策逻辑。处理器的能力在优化工厂运营效率和生产力方面起着关键作用。根据分析结果,控制信号会传输到终端器件(包括执行器、电机和其他传感器),在工厂车间编排准确而协调的行动。
此外,工业 PC 还有助于与其他工厂系统(包括可编程逻辑控制器 [PLC] 和人机界面 [HMI])进行顺畅的通信,从而实现全方位连接和信息传输。在这个复杂的工业计算过程中,德州仪器 (TI) 的处理器可以在每一步提供全面的解决方案,从而确保制造业部门实现稳健、高效且互连的运营。