ZHCADW8 March   2024 AM68 , AM69

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2AM68 处理器
  6. 3AM69 处理器
  7. 4AM68 和 AM69 的用例
    1. 4.1 HMI
    2. 4.2 控制器和 PLC – 可编程逻辑控制器
    3. 4.3 工业 PC (IPC)、单板计算机 (SBC) 和模块
  8. 5软件工具和支持
    1. 5.1 Linux 软件开发套件 (SDK)
    2. 5.2 SDK 演示和基准测试
      1. 5.2.1 TI Apps Launcher
      2. 5.2.2 Seva Store
      3. 5.2.3 Wi-Fi 演示
    3. 5.3 培训学院
  9. 6结语
  10. 7相关链接
  11. 8参考文献

AM69 处理器

AM69 处理器是 AM6x 可扩展嵌入式处理器系列中的高性能器件。除了八核 Arm® Cortex® A72 微处理器之外,AM69 还具备更高水平的处理能力、图像和视频处理以及图形功能。AM62(2) 和 AM68 分别是具有 1 至 4 个 A53 内核和 2 个 A72 内核的应用的理想选择,而与之相比,AM69 可提供多达 8 个 A72 内核,从而利用 100k DMIPS 的 ARM 计算能力,将您的应用程序提升到更高的水平。如图 3-1 所示,AM69 处理器基于异构架构,包含多个子系统,具体如下:

  • 一个主频为 2GHz 的八核 (8x) Arm Cortex-A72 微处理器,可实现高达 100K Dhrystone 每秒百万条指令 (DMIPS) 能力。
  • BXS-4-64 GPU 每秒可执行高达 500 亿次浮点运算 (GFLOPS),为增强视觉应用实现动态 2D 和 3D 渲染。
  • 4 个 4L SERDES 接口可提供多种高速接口的组合
    • 2 个 4L PCIe Gen 3 或多达 4 个 2L PCIe Gen 3(每通道高达 8(GT/s))
    • 8 个 SGMII 以太网端口 (TSN),带八个端口
      • 所有端口均支持 1Gb、2.5Gb SGMII
      • 两个端口均支持 5Gb、10Gb USXGMII 或 5Gb XFI
    • 1 个 USB 3.0 双重角色器件 (DRD) 子系统
    • 1 个多达 4 通道的 DisplayPort/eDP 接口(高达 4K 分辨率)
  • 显示子系统 (DSS) 支持多个显示屏,可灵活地连接不同面板类型,例如 e/DP、DSI 和 DPI。
  • 2 个具备 H.264 和 H.265 支持的编码器和解码器可以同时对多个通道进行编码和解码。此编码器和解码器支持 5.2 级 H.264 基线/主/高配置文件,以及 5.1 级 H.265 主配置文件。2 个编解码器能够以 480 MP/s 的速度和 4K60 吞吐量处理每个模块。
  • AM68 中包括 3 个 4 通道 MIPI CIS-2 RX。三个高分辨率(例如,12MP)摄像头可直接连接到 CSI-2 RX 端口。
  • 改进的存储器架构和高速接口让内核和 HWA 实现高利用率,从而提高了系统吞吐量和能效。AM69 支持高达 64GBps 的 DDR 存储器带宽。

GUID-20240207-SS0I-KVS7-JHGZ-ZH8G60SH0PJJ-low.svg图 3-1 AM69 子系统方框图