ZHCADW8 March 2024 AM68 , AM69
2023 年,64 位处理器在工业/医疗领域的全球市场价值为 43 亿美元,预计将以 5.9% 的 CAGR(复合年增长率)增长(1)。随着工业市场的不断发展和整合,技术要求也在不断提高。低端处理器现在正被更高端处理器所取代,后者能够通过强大的 ARM 内核计算每秒百万条指令 (MIPS)。旧的数据接口正在升级,以便通过多个实例支持每秒千兆位的带宽。为了给机器操作员提升可视化效果,需要使用高端显卡。在工厂自动化、楼宇自动化和组网等领域,人们越来越需要利用处理器的上述先进技术。处理器的应用范围越来越广泛,几乎覆盖我们生活的每个角落。
TI 的嵌入式处理器 (EP) 能够满足上述要求,并将这一趋势加速应用到新市场。通过多个 ARM 内核,EP 能够满足对更高计算能力的新需求。通过图形处理单元 (GPU),EP 能够实现更高级别的可视化效果,满足将机器“看到和感知”的信息传递给操作员的需求。通过多个高速接口,EP 能够填补带宽缺口和满足连接要求,确保不仅仅连接一个产品,而是整栋大楼自身都会保持同步。TI 的通用处理器能够弥合从 15 年前到现在的差距!
本文重点介绍高度集成的 AM6x 处理器和几个用例,包括人机界面 (HMI)、可编程逻辑控制器 (PLC) 和工业 PC (IPC)。本文还讨论了如何使用 AM6x 器件产品组合的异构架构和易用型软件架构来优化系统。