ZHCADN1A November 2023 – September 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242
内部时钟可从外部路由到 GPIO/GPO。以下寄存器用于选择时钟源以及分频器比。
可路由至 CLKOUT 的可能输入源包括:
请注意,OSC_CLK 为 12.288MHz。
| 模式 | 配置 |
|---|---|
| CLKOUT_CLK_SEL | (B0_P3_R70[2:0]) |
| CLKOUT_DIV_EN | (B0_P3_R71[7]) |
| CLKOUT_DIV | (B0_P3_R71[6:0]) |