ZHCADN1A November 2023 – September 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242
默认情况下,生成的 SAR 时钟为 6.144MHz
SAR_CLK_FREQ_SEL(B0_P3_R73[7:6])
可编程频率:6MHz、3MHz(进一步 2 分频)、1.5MHz(进一步 4 分频)