ZHCADN1A November   2023  – September 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2时钟的运行模式
    1. 2.1 自动运行模式
  6. 3时钟模式
    1. 3.1 自动主要 BCLK 比率
    2. 3.2 自动辅助 BCLK 比率
    3. 3.3 自动 MCLK 比率
    4. 3.4 自动 MCLK 固定
    5. 3.5 自定义模式和半自动运行模式
      1. 3.5.1 半自动模式
    6. 3.6 附加时钟
      1. 3.6.1 PDM 时钟
      2. 3.6.2 超频时钟频率
      3. 3.6.3 SAR 时钟
      4. 3.6.4 CLKOUT
  7. 4硬件控制型器件中的时钟
  8. 5修订历史记录

自动 MCLK 比率

输入焊盘上提供的 MCLK 可供用户作为音频源,MCLK 的频率是 Fsync 频率的整数倍。两个主要 FSYNC 均可用作时序基准。在该模式下启用自动检测。

主要 ASI 和辅助 ASI 均可配置为控制器或目标。至少可以启用一个。用户提供的 MCLK 用作 PLL 的参考时钟 或音频根源时钟

表 3-5 设置模式的寄存器设置
模式 配置
CLK_SRC_SEL (B0_P0_R52[3:1]) – 必须为 3’d1 或 3d3
当 CLK_SRC_SEL 配置为 3’d1 时,频率为 PASI Fsync 的整数倍。
当 CLK_SRC_SEL 配置为 3’d3 时,频率为 SASI Fsync 的整数倍。
CUSTOM_CLK_CFG 寄存器 (B0_P0_R50[0]) – 必须为 1’b0
PASI/SASI_SAMP_RATE (B0_P0_R50[7:2]

B0_P0_R51[7:2])

FS_MCLK_RATIO {B0_P0_R53[5:0]、B0_P0_R54}
必须配置为 0 才能使器件自动检测

控制器模式:要在控制器模式下运行主要 ASI,需要指定 Fs 速率以及 BCLK 与 Fs 的比率

表 3-6 设置为控制器的寄存器设置
模式 配置
PASI_MST_CFG B0_P0_R55[4]
1 表示将主要 ASI 用作控制器,0 表示将主要 ASI 用作目标(默认)
SASI_MST_CFG B0_P0_R55[3]
1 表示将辅助 ASI 用作控制器,0 表示将辅助 ASI 用作目标(默认)
FS_MCLK_RATIO B0_P0_R53[5:0]、B0_P0_R54
PASI_SAMP_RATE B0_P0_R50[7:2]
SASI_SAMP_RATE B0_P0_R51[7:2]
FS_MODE B0_P0_R55[0]
1 表示以 44.1KHz 的倍数生成 Fsync 频率,0 表示以 48KHz 的倍数生成 Fsync 频率(默认)