ZHCADN1A November 2023 – September 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242
辅助 ASI 应为目标,主要 ASI 可以是控制器、目标,也可以是用户提供的用作 PLL 的参考时钟 或音频根源时钟 的已禁用辅助 ASI BCLK。
进入该模式的配置包括:
| 模式 | 配置 |
|---|---|
| CLK_SRC_SEL | (B0_P0_R52[3:1]) – 必须为 3’d0 |
| CUSTOM_CLK_CFG 寄存器 | (B0_P0_R50[0]) – 必须为 1’b0 |
| SASI_SAMP_RATE | (B0_P0_R51[7:2]) |
| SASI_FS_BCLK_RATIO | B0_P0_R58[5:0]、B0_P0_R59 |
| 必须配置为 0 才能使器件自动检测 | |
控制器模式:要在控制器模式下运行主要 ASI,请指定 Fs 速率以及 BCLK 与 FS 的比率。
| 模式 | 配置 |
|---|---|
| PASI_MST_CFG | B0_P0_R55[4] |
| 1 表示将主要 ASI 用作控制器,0 表示将主要 ASI 用作目标(默认) | |
| PASI_FS_BCLK_RATIO | B0_P0_R56[5:0]、B0_P0_R57 |
| PASI_SAMP_RATE | B0_P0_R50[7:2] |
| FS_MODE | B0_P0_R55[0] |
| 必须配置为 0 才能使器件自动检测 | |