ZHCADN1A November 2023 – September 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5212-Q1 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5411-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242
Tax5x1x 系列也具有一些硬件引脚控制型型号。
TAA5242 为 ADC 型号。TAD5142 和 TAD5242 为 DAC 型号。
硬件型号使用模式引脚 MD0 支持音频总线控制器或目标运行模式。在目标模式下,FSYNC 和 BCLK 用作输入引脚。在控制器模式下,FSYNC 和 BCLK 用作输出引脚。具体如下表所示。
硬件器件支持自动时钟,如节 2.1 所示。
| MD0 | 控制器和目标选择 |
|---|---|
| 接地短路 | 目标 I2S 模式 |
| 通过 4.7KΩ 短接至地 | 目标 TDM 模式 |
| 短接至 AVDD | 控制器 I2S 模式 |
| 通过 4.7KΩ 短接至 AVDD | 控制器 TDM 模式 |
| 通过 22kΩ 短接至 AVDD | 目标 LJ 模式 |