ZHCADN1A November   2023  – September 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2时钟的运行模式
    1. 2.1 自动运行模式
  6. 3时钟模式
    1. 3.1 自动主要 BCLK 比率
    2. 3.2 自动辅助 BCLK 比率
    3. 3.3 自动 MCLK 比率
    4. 3.4 自动 MCLK 固定
    5. 3.5 自定义模式和半自动运行模式
      1. 3.5.1 半自动模式
    6. 3.6 附加时钟
      1. 3.6.1 PDM 时钟
      2. 3.6.2 超频时钟频率
      3. 3.6.3 SAR 时钟
      4. 3.6.4 CLKOUT
  7. 4硬件控制型器件中的时钟
  8. 5修订历史记录

超频时钟频率

默认情况下,生成的超频时钟频率为 6.144MHz。

BST_CLK_FREQ_SEL(B0_P3_R72[6]) - 6MHz 或 3MHz(进一步 2 分频)。