ZHCADN1A November   2023  – September 2024 TAA5212 , TAA5242 , TAA5412-Q1 , TAC5111 , TAC5111-Q1 , TAC5112 , TAC5112-Q1 , TAC5211 , TAC5212 , TAC5301-Q1 , TAC5311-Q1 , TAC5312-Q1 , TAC5412-Q1 , TAD5112 , TAD5112-Q1 , TAD5142 , TAD5212 , TAD5212-Q1 , TAD5242

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2时钟的运行模式
    1. 2.1 自动运行模式
  6. 3时钟模式
    1. 3.1 自动主要 BCLK 比率
    2. 3.2 自动辅助 BCLK 比率
    3. 3.3 自动 MCLK 比率
    4. 3.4 自动 MCLK 固定
    5. 3.5 自定义模式和半自动运行模式
      1. 3.5.1 半自动模式
    6. 3.6 附加时钟
      1. 3.6.1 PDM 时钟
      2. 3.6.2 超频时钟频率
      3. 3.6.3 SAR 时钟
      4. 3.6.4 CLKOUT
  7. 4硬件控制型器件中的时钟
  8. 5修订历史记录

自动 MCLK 固定

输入焊盘上提供的 MCLK 可供用户作为音频源,MCLK 频率与 Fsync 频率无积分关系(必须使用 PLL)。主要 ASI 和辅助 ASI 都只能配置为控制器。

仅允许 MCLK_FREQ_SEL 寄存器中给出的特定 MCLK 频率组合。允许使用以下 MCLK 频率。

表 3-7 允许的 MCLK 频率
MCLK_FREQ_SEL 要提供的频率 (MHz)
3’d0 12
3’d1 12.288
3’d2 13
3’d3 16
3’d4 19.2
3’d5 19.68
3’d6 24
3’d7 24.576
表 3-8 设置模式的寄存器设置
模式 配置
CLK_SRC_SEL (B0_P0_R52[3:1]) – 必须为 3’d4
CUSTOM_CLK_CFG 寄存器 (B0_P0_R50[0]) – 必须为 1’b0
MCLK_FREQ_SEL 寄存器 (B0_P0_R55[7:5])
FS_MODE 寄存器 (B0_P0_R55[0])
表 3-9 主要 ASI 为控制器
模式 配置
PASI_MST_CFG B0_P0_R50[7:2]
PASI_FS_BCLK_RATIO B0_P0_R56[5:0]、B0_P0_R57
表 3-10 辅助 ASI 为控制器
模式 配置
SASI_SAMP_RATE B0_P0_R51[7:2]
PASI_FS_BCLK_RATIO {B0_P0_R58[5:0]、B0_P0_R59}

Pure Path Console 3 中的以下菜单显示该模式。

MCLK 输入在 GPIO1 引脚上设置为 13MHz 的输入频率。

主要 ASI 为控制器。这会产生 48kHz 的 FSYNC 和 6.144MHz 的 BCLK。