ZHCADJ4 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LiFePO4 充电曲线
  6. 3面向 LiFePO4 的 BQ25756 设置
    1. 3.1 设置充电电压
      1. 3.1.1 稳压电压
      2. 3.1.2 充电电压
      3. 3.1.3 电池低电压
    2. 3.2 设置充电电流
      1. 3.2.1 充电电流
        1. 3.2.1.1 ICHG 引脚下拉电阻器
        2. 3.2.1.2 ICHG_REG 寄存器位
      2. 3.2.2 预充电电流
      3. 3.2.3 终止电流
    3. 3.3 TS 引脚设置
      1. 3.3.1 JEITA 已启用
      2. 3.3.2 JEITA 已禁用
      3. 3.3.3 NTC 监控已禁用
  7. 4超级电容器充电曲线
  8. 5面向超级电容器的 SBQ25756 设置
    1. 5.1 充电电流设置
    2. 5.2 充电电压设置
    3. 5.3 TS 引脚设置
  9. 6EVM 的测试结果
    1. 6.1 为 LiFePO4 电池充电
    2. 6.2 为超级电容器充电
  10. 7总结
  11. 8参考资料

TS 引脚设置

可选的 TS 引脚可用于检测放置在超级电容器上的 NTC 热敏电阻的超级电容器温度,并在超级电容器温度超出设定窗口时禁用充电。下图显示了 103AT NTC 热敏电阻连接配置。温度窗口设置过程如节 3.3中所述。


GUID-20231205-SS0I-RR9H-GT26-QZ5T9QPNJDZX-low.svg

图 5-1 用于超级电容器的 TS 电阻器网络