ZHCADJ4 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LiFePO4 充电曲线
  6. 3面向 LiFePO4 的 BQ25756 设置
    1. 3.1 设置充电电压
      1. 3.1.1 稳压电压
      2. 3.1.2 充电电压
      3. 3.1.3 电池低电压
    2. 3.2 设置充电电流
      1. 3.2.1 充电电流
        1. 3.2.1.1 ICHG 引脚下拉电阻器
        2. 3.2.1.2 ICHG_REG 寄存器位
      2. 3.2.2 预充电电流
      3. 3.2.3 终止电流
    3. 3.3 TS 引脚设置
      1. 3.3.1 JEITA 已启用
      2. 3.3.2 JEITA 已禁用
      3. 3.3.3 NTC 监控已禁用
  7. 4超级电容器充电曲线
  8. 5面向超级电容器的 SBQ25756 设置
    1. 5.1 充电电流设置
    2. 5.2 充电电压设置
    3. 5.3 TS 引脚设置
  9. 6EVM 的测试结果
    1. 6.1 为 LiFePO4 电池充电
    2. 6.2 为超级电容器充电
  10. 7总结
  11. 8参考资料

LiFePO4 充电曲线

与锂离子电池相比,LiFePO4 电池具有一些独特的特性,例如高热逃逸温度、极高的放电电流能力和高充电电流。LiFePO4 电池的充电曲线与锂离子电池类似。器件分四个阶段对电池进行充电。

第 1 阶段 – 涓流充电:当电池电量严重耗尽时,电池电压非常低,低于阈值 VBAT_SHORT。器件采用称为涓流充电的低充电电流,使电池电压升至高于 VBAT_SHORT。

第 2 阶段 – 预充电:当电池电压高于 VBAT_SHORT 但低于 VBATLOWV 时,器件通过预充电电流对电池进行充电,使电池电压高于 VBATLOWV。预充电电流通常为快速充电电流的 20%。对于 LiFePO4 电池,VBATLOWV 为充满电电压的 55%。例如,一节电池的充电电压为 3.6V,VBATLOWV = 1.98V。

第 3 阶段 – 恒定电流:当电池电压高于 VBATLOWV 时,器件以全速快充电流为电池充电。这个阶段持续到电池电压达到充电调节电压。单节 LiFePO4 电池的稳压电压通常为 3.5V 至 3.65V。

第 4 阶段 – 恒定电压:当电池电压达到稳压电压时,充电电流逐渐变小,并且电池电压在稳压电压下保持恒定。当电池电压高于再充电阈值且电流低于终止电流时,器件将终止充电。再充电阈值 VRECHG = 93% 的电池稳压电压,终止电流通常为快速充电电流的 10%。


GUID-20231205-SS0I-NWTK-XLPN-LLGMCZDHVCB2-low.svg

图 2-1 典型 LiFePO4 充电曲线