ZHCADJ4 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LiFePO4 充电曲线
  6. 3面向 LiFePO4 的 BQ25756 设置
    1. 3.1 设置充电电压
      1. 3.1.1 稳压电压
      2. 3.1.2 充电电压
      3. 3.1.3 电池低电压
    2. 3.2 设置充电电流
      1. 3.2.1 充电电流
        1. 3.2.1.1 ICHG 引脚下拉电阻器
        2. 3.2.1.2 ICHG_REG 寄存器位
      2. 3.2.2 预充电电流
      3. 3.2.3 终止电流
    3. 3.3 TS 引脚设置
      1. 3.3.1 JEITA 已启用
      2. 3.3.2 JEITA 已禁用
      3. 3.3.3 NTC 监控已禁用
  7. 4超级电容器充电曲线
  8. 5面向超级电容器的 SBQ25756 设置
    1. 5.1 充电电流设置
    2. 5.2 充电电压设置
    3. 5.3 TS 引脚设置
  9. 6EVM 的测试结果
    1. 6.1 为 LiFePO4 电池充电
    2. 6.2 为超级电容器充电
  10. 7总结
  11. 8参考资料

JEITA 已启用

假设电池包上有一个 103AT NTC 热敏电阻,从 REGN 连接到 TS 引脚和电池包热敏电阻之间的电阻分压器会设置 T1 和 T5 温度窗口,超过该窗口会禁用充电。如下图所示,在 T1<TS<T2 时充电电流减小,在 T3<TS<T5 时电池稳压电压减小。蓝色迹线是默认行为,红色迹线显示的是可在 REG0x1B 中设置的可编程范围。


GUID-20231205-SS0I-40BW-HSC5-LDZC9TPCXLDW-low.svg

图 3-2 TS 充电值

GUID-20231205-SS0I-HKJ3-DD6R-M53TP96RK6HC-low.svg

图 3-3 将电阻分压器连接到 TS 引脚