ZHCADJ4 December   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LiFePO4 充电曲线
  6. 3面向 LiFePO4 的 BQ25756 设置
    1. 3.1 设置充电电压
      1. 3.1.1 稳压电压
      2. 3.1.2 充电电压
      3. 3.1.3 电池低电压
    2. 3.2 设置充电电流
      1. 3.2.1 充电电流
        1. 3.2.1.1 ICHG 引脚下拉电阻器
        2. 3.2.1.2 ICHG_REG 寄存器位
      2. 3.2.2 预充电电流
      3. 3.2.3 终止电流
    3. 3.3 TS 引脚设置
      1. 3.3.1 JEITA 已启用
      2. 3.3.2 JEITA 已禁用
      3. 3.3.3 NTC 监控已禁用
  7. 4超级电容器充电曲线
  8. 5面向超级电容器的 SBQ25756 设置
    1. 5.1 充电电流设置
    2. 5.2 充电电压设置
    3. 5.3 TS 引脚设置
  9. 6EVM 的测试结果
    1. 6.1 为 LiFePO4 电池充电
    2. 6.2 为超级电容器充电
  10. 7总结
  11. 8参考资料

为超级电容器充电

为 EVM 上的超级电容器充电时,使用 bqStudio 禁用 EN_PRECHG、EN_TERM 和 EN_CHG_TMR。VFB_REG 设置为 1.562V 以实现 14.5V 的充电电压。充电电流设置为 2A。输入电压为 31V。连接了一个 1.67F 放电电容器进行充电。当 EN_CHG 被启用时,充电器以全速快充电流为电容器充电。当电容器达到 14.5V 时,充电电流逐渐减小。充电状态寄存器显示为“恒压充电”。在此阶段,STAT1 引脚处于开启状态,STAT2 引脚处于关闭状态。由于端接已关闭,因此充电器状态会无限期地保持在恒压充电阶段,以使超级电容器的充电电压保持在 14.5V。

GUID-20231205-SS0I-FD92-JZRB-V5P70C2V78QB-low.svg图 6-2 EVM 上的超级电容器充电周期