ZHCADJ4 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LiFePO4 充电曲线
  6. 3面向 LiFePO4 的 BQ25756 设置
    1. 3.1 设置充电电压
      1. 3.1.1 稳压电压
      2. 3.1.2 充电电压
      3. 3.1.3 电池低电压
    2. 3.2 设置充电电流
      1. 3.2.1 充电电流
        1. 3.2.1.1 ICHG 引脚下拉电阻器
        2. 3.2.1.2 ICHG_REG 寄存器位
      2. 3.2.2 预充电电流
      3. 3.2.3 终止电流
    3. 3.3 TS 引脚设置
      1. 3.3.1 JEITA 已启用
      2. 3.3.2 JEITA 已禁用
      3. 3.3.3 NTC 监控已禁用
  7. 4超级电容器充电曲线
  8. 5面向超级电容器的 SBQ25756 设置
    1. 5.1 充电电流设置
    2. 5.2 充电电压设置
    3. 5.3 TS 引脚设置
  9. 6EVM 的测试结果
    1. 6.1 为 LiFePO4 电池充电
    2. 6.2 为超级电容器充电
  10. 7总结
  11. 8参考资料

为 LiFePO4 电池充电

在 EVM 上,13.7kΩ 的原始 RBOT 替换为 30.1kΩ,转换为 VBATREG 为 14.25V。这意味着我们可以为 14.25V/3.6V 或大约 4 节电池充电。要更准确地设置 VBATREG,即 4x3.6V = 14.4V,可使用 bqStudio 将 VFB_REG 寄存器设置为 1.552V。充电电流设置为 2A,预充电电流设置为 500mA,涓流充电电流设置为 250mA。VBAT_LOWV 设置为 55% × VFB_REG,VRECHG 设置为 93% × VFB_REG。充电器的输入电压为 31V。对于电量严重耗尽的电池,当通过设置 EN_CHG 启用充电时,充电器开始涓流充电。当电池电压达到预充电阈值时,充电器采用预充电电流。当电池电压接近 7.9V 时,电池以全速快充电流充电。当电池达到 14.4V 时,充电电流逐渐减弱为终止电流,并且充电周期完成。充电状态寄存器显示为“充电完成”。充电期间,STAT1 引脚开启,STAT2 引脚关闭,表示充电正在进行。充电完成后,STAT1 引脚关闭,STAT2 引脚开启。

GUID-20231205-SS0I-5FKG-QF8K-KRPDSLTHLHWB-low.svg图 6-1 EVM 上的 LiFePO4 电池充电周期