ZHCADJ4 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LiFePO4 充电曲线
  6. 3面向 LiFePO4 的 BQ25756 设置
    1. 3.1 设置充电电压
      1. 3.1.1 稳压电压
      2. 3.1.2 充电电压
      3. 3.1.3 电池低电压
    2. 3.2 设置充电电流
      1. 3.2.1 充电电流
        1. 3.2.1.1 ICHG 引脚下拉电阻器
        2. 3.2.1.2 ICHG_REG 寄存器位
      2. 3.2.2 预充电电流
      3. 3.2.3 终止电流
    3. 3.3 TS 引脚设置
      1. 3.3.1 JEITA 已启用
      2. 3.3.2 JEITA 已禁用
      3. 3.3.3 NTC 监控已禁用
  7. 4超级电容器充电曲线
  8. 5面向超级电容器的 SBQ25756 设置
    1. 5.1 充电电流设置
    2. 5.2 充电电压设置
    3. 5.3 TS 引脚设置
  9. 6EVM 的测试结果
    1. 6.1 为 LiFePO4 电池充电
    2. 6.2 为超级电容器充电
  10. 7总结
  11. 8参考资料

终止电流

默认情况下,当 ICHG 引脚设置充电电流限制时,终止电流设置为 10%×ICHG。如果使用 REG0x12 设置预充电电流,则使用 10%×ICHG 或寄存器值中的较低者。