ZHCADJ4 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LiFePO4 充电曲线
  6. 3面向 LiFePO4 的 BQ25756 设置
    1. 3.1 设置充电电压
      1. 3.1.1 稳压电压
      2. 3.1.2 充电电压
      3. 3.1.3 电池低电压
    2. 3.2 设置充电电流
      1. 3.2.1 充电电流
        1. 3.2.1.1 ICHG 引脚下拉电阻器
        2. 3.2.1.2 ICHG_REG 寄存器位
      2. 3.2.2 预充电电流
      3. 3.2.3 终止电流
    3. 3.3 TS 引脚设置
      1. 3.3.1 JEITA 已启用
      2. 3.3.2 JEITA 已禁用
      3. 3.3.3 NTC 监控已禁用
  7. 4超级电容器充电曲线
  8. 5面向超级电容器的 SBQ25756 设置
    1. 5.1 充电电流设置
    2. 5.2 充电电压设置
    3. 5.3 TS 引脚设置
  9. 6EVM 的测试结果
    1. 6.1 为 LiFePO4 电池充电
    2. 6.2 为超级电容器充电
  10. 7总结
  11. 8参考资料

TS 引脚设置

与锂离子电池相比,LiFePO4 电池具有更好的化学稳定性。这使得它们不易发生热失控。LiFePO4 电池通常在较高的环境温度下具有良好的性能。但是,按照 JEITA 合规性对电池进行充电可提供额外的安全保护。尽管没有专门针对 LiFePO4 的 JEITA 指南,但如果用户希望使用 JEITA,使用锂离子电池阈值是一种良好的做法。根据用户希望使用 JEITA 还是 NTC 监控,可能有三种情况。