ZHCADJ4 December   2023 BQ25756

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2LiFePO4 充电曲线
  6. 3面向 LiFePO4 的 BQ25756 设置
    1. 3.1 设置充电电压
      1. 3.1.1 稳压电压
      2. 3.1.2 充电电压
      3. 3.1.3 电池低电压
    2. 3.2 设置充电电流
      1. 3.2.1 充电电流
        1. 3.2.1.1 ICHG 引脚下拉电阻器
        2. 3.2.1.2 ICHG_REG 寄存器位
      2. 3.2.2 预充电电流
      3. 3.2.3 终止电流
    3. 3.3 TS 引脚设置
      1. 3.3.1 JEITA 已启用
      2. 3.3.2 JEITA 已禁用
      3. 3.3.3 NTC 监控已禁用
  7. 4超级电容器充电曲线
  8. 5面向超级电容器的 SBQ25756 设置
    1. 5.1 充电电流设置
    2. 5.2 充电电压设置
    3. 5.3 TS 引脚设置
  9. 6EVM 的测试结果
    1. 6.1 为 LiFePO4 电池充电
    2. 6.2 为超级电容器充电
  10. 7总结
  11. 8参考资料

充电电流设置

当超级电容器电压低时,不需要涓流充电或预充电。超级电容器即使在电压为零时也可以使用快速充电电流进行充电。也不需要设置终止电流。将 EN_PRECHHARGE 位设置为 0 会禁用涓流充电和预充电。也可以禁用充电计时器。要使用最优充电电流,可使用表 5-1 中的设置。

表 5-1 超级电容器充电电流设置
设置 值 寄存器
EN_PRECHG 0 REG0x14
EN_TERM 0 REG0x14
EN_CHG_TMR 0 REG0x15

可以使用节 3.2.1中所述的方法设置所需的快速充电电流。