ZHCADJ4 December 2023 BQ25756
使用连接到 FB 引脚的电阻分压器对电池调节电压进行编程。默认内部电压基准为 VFB=1.536V,可以使用 VFB_REG 寄存器位进行更改。电阻分压器的顶部选择为 249kΩ。可以通过以下公式来计算底部电阻器
其中 VFB=1.536V、RTOP=249kΩ 且 RFBG=33Ω,这是内部 FBG 下拉电阻器。对于 4 节串联电池,所需的电池稳压电压 VBATREG=4×3.6V=14.4V。根据这些值,底部电阻的计算结果为 RBOT = 29.76kΩ。
如果我们选择最接近的 0.1% 电阻器(例如,RBOT = 30.1kΩ),那么有效 VBATREG 为 14.25V。我们可以通过寄存器 REG0x00 中的 VFB_REG 调整内部基准 VFB,从而对 VBATREG 进行微调。在这种情况下,该值可以设置为 1.552V,这使得电池稳压电压 VBATREG 非常接近 14.4V。