ZHCADI3A December   2023  – February 2024 LM5177 , LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2并联或多相功率级
    1. 2.1 并联功率级
      1. 2.1.1 负载平衡要求
    2. 2.2 时钟生成
    3. 2.3 功率级互连
  6. 3应用实现
    1. 3.1 软启动电容器
    2. 3.2 补偿
    3. 3.3 输入和输出电容器
    4. 3.4 平均电流传感器的使用
  7. 4测试结果
    1. 4.1 负载电流平衡
    2. 4.2 电感器电流
    3. 4.3 热像图
      1. 4.3.1 可变负载下的双相工作模式
      2. 4.3.2 单相和双相工作模式比较
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

时钟生成

当 LM5177 转换器多相运行时,需要从外部提供时钟,并且不同控制器的时钟具有 360 度或与相位数相关的相移。因此,时钟可以由不同的电路生成,但在该实现中使用了 LMC555 计时器器件。该器件能够产生 3MHz 频率。LMC555 设计为在非稳态模式下运行,如图 2-3 所示。该模式会生成固定频率和占空比的时钟。该设计包含一个带有电阻器 (R101) 的并联二极管,可改进时钟信号的占空比。要将频率和占空比更改为所需的值,需要为 C70、R85 和 R101 选择合适的值。因此,选择图 2-3 所示的值以生成 400kHz 的频率和 50% 的占空比。用于轻松设计时钟生成电路的 TLC555 元件计算器工具可供下载。该计算器专为 TLC555 器件设计,在非稳定模式下支持 2MHz 频率,但该计算器可用于所有 555 计时器器件且略有变化。对于两级并联运行,一个简单的 LMC555 计时器和逆变器就足够了,如图 2-3 中所示。

GUID-20230309-SS0I-81HP-5TFR-GS7LTHK1WTFT-low.svg图 2-3 两相时钟发生器

对于并联运行中的多相,可以使用带有计数器的时钟,如图 2-4 所示。时钟源的输出连接到每个 LM5177 器件的 SYNC 引脚,以获得适当的时钟输入。

GUID-20230309-SS0I-WHJF-CWMM-RQW4CTM7JJ3J-low.svg图 2-4 多相位时钟发生器