ZHCADI3A December   2023  – February 2024 LM5177 , LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2并联或多相功率级
    1. 2.1 并联功率级
      1. 2.1.1 负载平衡要求
    2. 2.2 时钟生成
    3. 2.3 功率级互连
  6. 3应用实现
    1. 3.1 软启动电容器
    2. 3.2 补偿
    3. 3.3 输入和输出电容器
    4. 3.4 平均电流传感器的使用
  7. 4测试结果
    1. 4.1 负载电流平衡
    2. 4.2 电感器电流
    3. 4.3 热像图
      1. 4.3.1 可变负载下的双相工作模式
      2. 4.3.2 单相和双相工作模式比较
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

输入和输出电容器

输入和输出电容器必须靠近各功率级放置,并在每个功率级上计算出值。可以使用公共输入和/或输出电容器,但仍必须将电容器的一部分放置在每个功率级的局部位置。