ZHCADI3A December   2023  – February 2024 LM5177 , LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2并联或多相功率级
    1. 2.1 并联功率级
      1. 2.1.1 负载平衡要求
    2. 2.2 时钟生成
    3. 2.3 功率级互连
  6. 3应用实现
    1. 3.1 软启动电容器
    2. 3.2 补偿
    3. 3.3 输入和输出电容器
    4. 3.4 平均电流传感器的使用
  7. 4测试结果
    1. 4.1 负载电流平衡
    2. 4.2 电感器电流
    3. 4.3 热像图
      1. 4.3.1 可变负载下的双相工作模式
      2. 4.3.2 单相和双相工作模式比较
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

平均电流传感器的使用

当并联运行功率级并用于多个选项时,可以启用电流监测器 (IMONLIM) 功能。因此,对于两个功率级,可以有以下选项:

  • 未使用 - 两者均已禁用
  • 只有一个用作电流监测器,另二个被禁用
  • 第一个电流监测器用于输入电流检测,第二个用于输出电流检测

在图 3-1 中,显示了在输入端具有电流监测器和在输出端具有电流监测器的配置。