ZHCADI3A December 2023 – February 2024 LM5177 , LM51770
图 4-1 显示了不同转换器拓扑的 180° 异相和同相负载电流之间相对误差的测试结果。在所有输入电压条件下,当总负载电流高于 2A 时,误差小于 10%,但降压/升压区域 (VIN =16V) 的相对误差最小。同样,图 4-2 显示了不同输入电压条件下两个相位的负载分配的测试结果。相位之间的负载分布似乎相等,但在不同输入电压电平的相位之间可以看到变化,尤其是对于高负载电流。