ZHCADI3A December   2023  – February 2024 LM5177 , LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2并联或多相功率级
    1. 2.1 并联功率级
      1. 2.1.1 负载平衡要求
    2. 2.2 时钟生成
    3. 2.3 功率级互连
  6. 3应用实现
    1. 3.1 软启动电容器
    2. 3.2 补偿
    3. 3.3 输入和输出电容器
    4. 3.4 平均电流传感器的使用
  7. 4测试结果
    1. 4.1 负载电流平衡
    2. 4.2 电感器电流
    3. 4.3 热像图
      1. 4.3.1 可变负载下的双相工作模式
      2. 4.3.2 单相和双相工作模式比较
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

应用实现

为了演示使用 LM5177 器件并联运行两个降压/升压转换器的实际实现方案,根据图 3-1 中所示的方框图设计了一个评估模块。所设计设置的总额定功率为 300W,输出电压为 16V。此外,每个转换器选定的峰值电流限制和平均电流限制分别为 25A 和 3A。

GUID-20230308-SS0I-2C48-XVTH-64CNKDV4RDND-low.svg图 3-1 两个 LM5177 并联运行的方框图

使用 LM5177 降压/升压快速入门计算器工具可以轻松选择功率级和 LM5177 控制器中使用的外部元件的值。此外,客户还可以使用应用手册如何使用 LM5177x 设计同步同相 4 开关降压/升压转换器中显示的公式计算这些元件值。需要针对单个功率级计算这些值。因此,可以将总负载电流值除以功率级数来计算每个转换器的外部元件值。除此之外,一些元件需要特殊设置,如下所述: