ZHCADI3A December   2023  – February 2024 LM5177 , LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2并联或多相功率级
    1. 2.1 并联功率级
      1. 2.1.1 负载平衡要求
    2. 2.2 时钟生成
    3. 2.3 功率级互连
  6. 3应用实现
    1. 3.1 软启动电容器
    2. 3.2 补偿
    3. 3.3 输入和输出电容器
    4. 3.4 平均电流传感器的使用
  7. 4测试结果
    1. 4.1 负载电流平衡
    2. 4.2 电感器电流
    3. 4.3 热像图
      1. 4.3.1 可变负载下的双相工作模式
      2. 4.3.2 单相和双相工作模式比较
  8. 5总结
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

可变负载下的双相工作模式

为验证 EVM 在并联运行和负载共享下的热稳定性,在不同 LM5177 转换器拓扑下针对正常和极端负载条件拍摄了 EVM 的热图像(图 4-11图 4-18)。LM5177 的最高工作温度为 120 摄氏度。结果表明,由于峰值电流限制器,升压模式下的最大负载电流能力被限制为 12A,并且与降压和降压/升压模式相比,在极端负载 (12A) 条件下具有较高的温度。

GUID-20230424-SS0I-GZVW-3BV2-BTC947T2DWXS-low.jpg图 4-11 升压区域中的热条件(VIN=8V 且负载电流为 8A)
GUID-20230424-SS0I-G2XC-P1GF-PKKZRV7BKNH8-low.jpg图 4-13 升压区域中的热条件(VIN=10V 且负载电流为 8A)
GUID-20230424-SS0I-CC1D-RBSV-H9LFKP5MQR6M-low.jpg图 4-15 降压/升压区域中的热条件(VIN=16V 且负载电流为 8A)
GUID-20230424-SS0I-969W-RKHV-VC7RJNKMHRML-low.jpg图 4-17 降压区域中的热条件(VIN=24V 且负载电流为 8A)
GUID-20230424-SS0I-HZZP-2WRX-KXQDXSTFFML2-low.jpg图 4-12 升压区域中的热条件(VIN=8V 且负载电流为 12A)
GUID-20230424-SS0I-PXK4-7HWQ-QK85CTPBVDFB-low.jpg图 4-14 升压区域中的热条件(VIN=10V 且负载电流为 14A)
GUID-20230424-SS0I-TQCL-ZV4M-DN6LTXN5M2KW-low.jpg图 4-16 降压/升压区域中的热条件(VIN=16V 且负载电流为 18A)
GUID-20230424-SS0I-SW1D-R005-14DNSGTPLWWD-low.jpg图 4-18 降压区域中的热条件(VIN=24V 且负载电流为 18A)