ZHCADI3A December 2023 – February 2024 LM5177 , LM51770
LM5177 是一款具有集成驱动器(适用于 N 沟道 MOSFET)的宽输入电压范围四开关降压/升压控制器 IC。
单个 LM5177 转换器可提供大于 200W 的功率。为了获得更高的输出功率,需要并联功率级来解决由于开关和传导损耗增加而导致的电路板过热问题。功率级的并联运行还可以提供许多其他优势,例如:增强模块化、设计灵活性和尽可能降低元件等级。只有 LM5177 转换器均匀分担了总负载功率时,才能实现这些优势。此应用报告展示了如何配置和互连 LM5177 器件以获得均衡的负载共享。测试结果显示,在不影响整体性能的情况下,负载共享误差小于 10%。