ZHCADG8 December   2023 BQ27426 , BQ27427 , BQ27Z561 , BQ27Z746 , BQ27Z846 , BQ27Z855 , BQ28Z610 , BQ34Z100 , BQ40Z50 , BQ40Z80

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2电压相关性
  6. 3电压 + IR 校正
  7. 4以库仑为单位计
  8. 5CEDV
  9. 6Impedance Track
  10. 7算法比较
    1. 7.1 计算 SOC 误差
      1. 7.1.1 计算真实 SOC
      2. 7.1.2 求出电压相关性和电压 + IR 校正计算出的 SOC
      3. 7.1.3 求出库仑计数计算出的 SOC
    2. 7.2 比较 SOC 误差
  11. 8总结
  12. 9参考资料

计算 SOC 误差

为了比较所讨论的不同算法,可以使用 SOC 误差。SOC 中的误差直接反映了电量监测算法的准确性。SOC 误差较小代表电量监测算法更准确,反之亦然。通过获取真实 SOC 与计算得出的 SOC 之间的差值来求出 SOC 误差。由于测试使用了 TI Impedance Track 电量监测计,因此在收集的数据中报告了 Impedance Track 算法计算出的 SOC。但这意味着,必须计算电压相关性、电压 + IR 校正和库仑计数算法计算出的 SOC 以及真实的 SOC。