产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, NCM Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4, NCM Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Dynamic Z-Track™ technology, ECC authentication, Integrated Protector, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YAH) 15 5.4488 mm² (2.78 mm × 1.96 mm)
  • 完全集成的电池电量监测计、保护器和认证器
  • 所支持的电池化学物质包括具有 LCO、NMC 或 LFP 阴极以及石墨或硅阳极的锂离子
  • 基于获得专利的 Dynamic Z-Track 技术的电池电量监测
    • 模拟电池阻抗,用于对静态和动态负载进行精确的剩余放电时间预测
    • 针对电池老化、温度以及额定引入效应进行自动调节
  • 具有两个独立 ADC 的高精度模拟前端:
    • 适用于库仑计数的 18 位低偏移、高分辨率 Δ-Σ ADC,输入范围为 ±100mV
    • 用于电池电压和内外部温度传感器的 16 位 Δ-Σ ADC
  • 高侧或低侧电流检测,可实现系统灵活性
  • 电池安全和保护:
    • 硬件级 OVP、UVP、OCC、OCD、SCD 保护
    • 固件级 OVP、UVP、OCC、OCD、UT、OT、FETF、CTO、PCHGC 等...

  • 集成高效高侧 NMOS 保护 FET 驱动器
  • 支持高达 1MHz I2C 总线通信接口,并兼容 1.2V 和 1.8V 电平
  • 支持具有安全存储器的 ECC ECDSA 和 SHA-256 身份验证
  • 通过按钮或充电器检测唤醒

  • 真正的零电压充电,支持对完全没电的电池进行充电

  • 超紧凑 15 焊球 DSBGA 封装 (YAH)
  • 完全集成的电池电量监测计、保护器和认证器
  • 所支持的电池化学物质包括具有 LCO、NMC 或 LFP 阴极以及石墨或硅阳极的锂离子
  • 基于获得专利的 Dynamic Z-Track 技术的电池电量监测
    • 模拟电池阻抗,用于对静态和动态负载进行精确的剩余放电时间预测
    • 针对电池老化、温度以及额定引入效应进行自动调节
  • 具有两个独立 ADC 的高精度模拟前端:
    • 适用于库仑计数的 18 位低偏移、高分辨率 Δ-Σ ADC,输入范围为 ±100mV
    • 用于电池电压和内外部温度传感器的 16 位 Δ-Σ ADC
  • 高侧或低侧电流检测,可实现系统灵活性
  • 电池安全和保护:
    • 硬件级 OVP、UVP、OCC、OCD、SCD 保护
    • 固件级 OVP、UVP、OCC、OCD、UT、OT、FETF、CTO、PCHGC 等...

  • 集成高效高侧 NMOS 保护 FET 驱动器
  • 支持高达 1MHz I2C 总线通信接口,并兼容 1.2V 和 1.8V 电平
  • 支持具有安全存储器的 ECC ECDSA 和 SHA-256 身份验证
  • 通过按钮或充电器检测唤醒

  • 真正的零电压充电,支持对完全没电的电池进行充电

  • 超紧凑 15 焊球 DSBGA 封装 (YAH)

德州仪器 (TI) BQ27Z846 动态 Z-Track 电量监测计是完全集成的高精度单芯电池电量监测计、保护和身份验证解决方案。

BQ27Z846 电量监测计通过一个与 I2C 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的 RISC 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存、高侧 NMOS FET 驱动器、ECC ECDSA 和 SHA-2 身份验证融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。

德州仪器 (TI) BQ27Z846 动态 Z-Track 电量监测计是完全集成的高精度单芯电池电量监测计、保护和身份验证解决方案。

BQ27Z846 电量监测计通过一个与 I2C 兼容的接口进行通信,并将超低功耗的 RISC 处理器、高精度模拟测量功能、集成式闪存、高侧 NMOS FET 驱动器、ECC ECDSA 和 SHA-2 身份验证融合为一个完整的高性能电池管理解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ27Z846EVM — BQ27Z846 评估模块

BQ27Z846 评估模块 (EVM) 是一款系统级板,旨在帮助用户在系统内评估 BQ27Z846 电量监测计的功能。BQ27Z846 EVM 适用于电池组为 1 节串联电池(即单节串联电池)的应用。该 EVM 包含 BQ27Z846 电池电量监测计、高侧和低侧电流检测电阻、集成式高侧保护电路、ENAB 唤醒按钮、充电器唤醒按钮,以及其他接头选项,以便根据目标应用进行一定的改装。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST — Battery Management Studio (bqStudio) Software – Beta version downloads

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

支持的产品和硬件
固件

BQ27Z846-FW — BQ27Z846 device firmware

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

BQSTUDIO-GUI — Battery Management Studio (bqStudio) Software - Web Based Version

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

 

bqStudio-web 不支持 bq20xxx、bq30xxx 和 bq40xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。

支持的产品和硬件
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW 软件开发套件 (SDK) 是一组强大的软件命令行工具,可在对使用 TI 电池管理产品的电池包进行编程、测试或组装的过程中提供帮助。该软件中的可执行文件支持用于 EV2300 通信收发器的 MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology 替代产品。可执行文件可与单个站配合使用,但可以通过使用 MKS Technology Inc. 提供的其他软件和 GUI 扩展到多个站。本软件不支持多个站。

每个下载中有多个可执行文件,通常每个平台一个。还支持 BQ20xxx 和 BQ30xxx 等较旧的产品。提供了使用 C++ 编程语言 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YAH) 15 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频