ZHCADG8 December 2023 BQ27426 , BQ27427 , BQ27Z561 , BQ27Z746 , BQ27Z846 , BQ28Z610 , BQ34Z100 , BQ40Z50 , BQ40Z80
电压 + IR 校正通过考虑对电池施加负载时发生的 IR 压降来对电压相关性进行扩展研究。IR 压降的大小取决于电池的内部阻抗、负载电流量和电池的温度。
图 3-1 电压 + IR 压降图电压 + IR 校正的缺点是,由于内部阻抗增加,因此在测量老化的电池和/或电池暴露于低温时,这可能会产生更大的误差。不过,电压 + IR 校正功能改善了电压相关性的一些缺点。SoC 能够在放电结束时根据放电速率和温度进行调整。