ZHCADG8 December 2023 BQ27426 , BQ27427 , BQ27Z561 , BQ27Z746 , BQ28Z610 , BQ34Z100 , BQ40Z50 , BQ40Z80
CEDV 是一种使用库仑计数作为电量监测支柱的算法。CEDV 算法以数学方式将电芯电压建模为电池 SOC、温度和电流的函数。电池电压模型用于校准满电荷容量 (FCC),而补偿电池电压用于放电结束警报以及当电量监测计报告 0% SOC 时的情形。此算法使用因电池而异的特定参数,这些参数可通过 GPCCEDV 工具收集。
图 5-1 CEDV 参数图 5-1 是 CEDV 参数的直观表示。参数 EMF 和 C0 定义了函数 OCV(SoC, T)。参数 R0、R1 和 T0 定义了 R(SoC, T)。R1 定义了 R(SoC) 依赖关系的斜率。R0 定义了 R 的幅度。T0 定义了 R(T) 依赖关系的斜率。
电量监测计在完全放电之前需要学习。因此,电量监测计设置了与给定的剩余容量百分比相对应的电压阈值。这些参数是 EDV2、EDV1 和 EDV0,通常分别设置为 7%、3% 和 0%。这些参数在电池放电末期设置,因为这时不同 SOC 点之间的电压差异更大,这使电压读数误差可更大限度地减少 SOC 计算中的误差。最后,仅在 EDV2 点学习温度和放电速率变化后的新 FCC。因此,在放电结束之前,SOC 可能会突然下降,如果温度低且放电速率高,有时可高达 50%。
图 5-2 EDV 阈值CEDV 提高了电压 + IR 校正算法的电量监测精度。CEDV 通过读取电压并在器件复位时将其与 10 点电压表相关联来估算电池的初始容量,从而改善库仑计数。一些问题包括自放电会影响准确度,需要电池完全放电才能了解准确估算 SoH 和 SOC 所需的 FCC。
CEDV 能够报告剩余运行时间。CEDV 还能够在放电结束时报告 SoH 和剩余容量,而 SOC 能够在放电结束时根据放电速率和温度进行调整。但是,与电压 + IR 校正不同,CEDV 无法以瓦时为单位报告剩余容量。CEDV 的缺点是电池的老化会导致电池的内部阻抗被低估,这会导致满电荷容量出现 15% - 25% 的误差,以及老化电池的 SOC 出现问题。