ZHCADG8 December 2023 BQ27426 , BQ27427 , BQ27Z561 , BQ27Z746 , BQ27Z846 , BQ27Z855 , BQ28Z610 , BQ34Z100 , BQ40Z50 , BQ40Z80
电压相关性是进行电池电量监测的非常基本的方法。该算法利用电池的 OCV(开路电压),并将该值关联到电压查询表,其中每个电压对应于不同的 SOC(荷电状态)。
图 2-1 OCV 查询表和图例如,图 2-1 显示了锂离子电池的电压查询表。使用电压相关性方法,如果电池的 OCV 为 3.72 伏,则电量监测计可以预测该给定时间的 SOC 为 50%。
虽然电压相关性是一种非常容易实现的方法,但相关性确实有许多缺点。电压相关性只能报告 SOC,而不能报告 SOH(健康状态)、剩余容量和剩余运行时间等其他重要数据。此外,不会针对放电速率、温度和电池寿命等重要因素调整 SOC。
由于这个因素,我们建议对电池长时间静止的应用使用电压相关性,在这些应用中可使用 OCV 来准确确定 SOC,或电流足够低而 OCV 仍然准确。