ZHCADA9A October   2023  – November 2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 认证和鉴定
    1. 2.1 蓝牙鉴定
    2. 2.2 地区合规性
  6. 3 参考示例
    1. 3.1 CC2340 芯片组
    2. 3.2 闪存和 RAM 分配
  7. 4 软件栈
    1. 4.1 BLE5-Stack 配置
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持的 PHY
    4. 4.4 支持的功能
    5. 4.5 多连接
    6. 4.6 共存(已计划)
  8. 5 安全性
  9. 6 性能和测试数据
    1. 6.1 连接
    2. 6.2 广播
    3. 6.3 稳定性测试
    4. 6.4 互操作性
  10. 7 工具和开发支持
    1. 7.1  SmartRF 数据包监听器 2
    2. 7.2  Smart RF Studio 8
    3. 7.3  Energy Trace
    4. 7.4  Code Composer Studio
    5. 7.5  SimpleLink Connect 应用
    6. 7.6  Uniflash
    7. 7.7  天线参考设计
    8. 7.8  设计评审服务
    9. 7.9  SysConfig
    10. 7.10 BTool
    11. 7.11 GitHub
    12. 7.12 SimpleLink Academy
  11. 8 已知局限性
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

共存(已计划)

CC2340 系列提供共存功能,可避免低功耗蓝牙器件与 WIFI 器件之间发生冲突。PTA(数据包流量仲裁)接口用于确定允许哪个器件使用该频段。共存功能要求 WIFI 器件以主器件角色运行。在这种情况下,低功耗蓝牙器件必须请求访问权限才能使用天线。WIFI 芯片通过授予访问权限来提供该功能。CC2340 中实现的 2Mbps 传输模式可缩短无线电通信时间,因此专为使用共存功能而设计。有关实现共存方案的详细说明,请参阅我们的 SimpleLink WLAN 接入点应用手册。

注: 请注意,我们最近的 SDK 中并未发布共存功能。该功能将包含在我们未来的一个版本中。