ZHCADA9A October   2023  – November 2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 认证和鉴定
    1. 2.1 蓝牙鉴定
    2. 2.2 地区合规性
  6. 3 参考示例
    1. 3.1 CC2340 芯片组
    2. 3.2 闪存和 RAM 分配
  7. 4 软件栈
    1. 4.1 BLE5-Stack 配置
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持的 PHY
    4. 4.4 支持的功能
    5. 4.5 多连接
    6. 4.6 共存(已计划)
  8. 5 安全性
  9. 6 性能和测试数据
    1. 6.1 连接
    2. 6.2 广播
    3. 6.3 稳定性测试
    4. 6.4 互操作性
  10. 7 工具和开发支持
    1. 7.1  SmartRF 数据包监听器 2
    2. 7.2  Smart RF Studio 8
    3. 7.3  Energy Trace
    4. 7.4  Code Composer Studio
    5. 7.5  SimpleLink Connect 应用
    6. 7.6  Uniflash
    7. 7.7  天线参考设计
    8. 7.8  设计评审服务
    9. 7.9  SysConfig
    10. 7.10 BTool
    11. 7.11 GitHub
    12. 7.12 SimpleLink Academy
  11. 8 已知局限性
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

简介

低功耗蓝牙技术用于提供由蓝牙 SIG 设计的 2.4GHz 个人网络。与经典蓝牙相比,低功耗蓝牙旨在更大程度降低那些需要在个人局域网(如为经典蓝牙实现的网络)运行的器件的功耗,即一次传输非常小的数据包,同时消耗比 BR(基本速率)/EDR(增强数据速率)器件更低的功耗。专为低功耗蓝牙功能而设计的器件会尝试更大程度减小器件使用的峰值电流,并缩短实现器件功能所需的激活时间。

低功耗蓝牙协议主要设计用于由纽扣电池供电的低功耗器件。低功耗蓝牙栈以不对称方式运行,这意味着能耗较小的器件承担较少的任务以延长电池寿命。TI 低功耗蓝牙栈是一组示例应用、工具、API 和协议栈库,使工程师能够在 SimpleLink 器件上开发蓝牙 5 应用,如表 1-1 所示。

TI 的免专利费低功耗蓝牙栈是蓝牙 5.3,与开始开发单模式低功耗蓝牙应用所需的所有软件功能、示例应用和文档相匹配。

表 1-1 Simplelink 器件
组成部分 版本
低功耗蓝牙栈版本 3.2.2(具有 SDK 7.20)
低功耗蓝牙核心规范 5.3
SDK 版本 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 7.20
IDE 支持 CCS V12.3 适用于:
  • Windows® 10
  • Ubuntu 20.04 LTS 64 位
  • macOS Ventura 13.4.1
编译器支持 TI Clang 编译器工具:2.1.2.LTS,IAR
RTOS 支持 FreeRTOSv202104.00
推荐的开发套件 LP-EM-CC2340R5、LP-XDS110ET 和 Simplelink Connect 应用
支持的器件 CC2340R5
认证 预先认证的全功能蓝牙 5.3 栈