ZHCADA9A October 2023 – November 2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1
TI 为 CC23xx 芯片组提供了一系列不同的示例,如表 3-1 所示。这些示例包括蓝牙基本示例以及涵盖 OAD 和安全功能的高级示例。
有关所提供示例的更多详细信息,请参阅 SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK) 页面。
7.20 版 SDK 提供的示例列表见表 3-1。
TI 低功耗蓝牙栈随附一组预定义服务和配置文件。提供的低功耗蓝牙配置文件如下表所示:
支持的 GATT 配置文件包括:
| 示例 | 描述 |
|---|---|
| basic_ble | basic_ble 示例为使用 TI 低功耗蓝牙栈进行自定义开发做好了准备,并很好地概述了环境状况。随后,basic_ble 演示了如何连接任务并接管 GATT 表和低功耗蓝牙栈的控制权。 |
| basic_ble_oad_offchip | 低功耗蓝牙 OAD 片外示例演示了连接外部闪存的设计的 OAD 功能。更多有关 OAD 片外操作的信息,请参阅 BLE5-Stack 用户指南。 |
| basic_ble_oad_onchip | 低功耗蓝牙 OAD 片上示例演示了仅使用内部闪存的设计的 OAD 功能。更多有关 OAD 片上操作的信息,请参阅 BLE5-Stack 用户指南。 |
| basic_ble_profiles |
基于 basic_ble 示例实现连续血糖监测 (CGM) 配置文件的示例。 该工程为外设角色应用上的开发提供了良好的开端。 支持的 GATT 配置文件包括:
|
| basic_ble_ptm | 与上述 basic_ble 相同,具有生产测试模式 (PTM) 功能。 |
| basic_ble_dual_image | 带有双片外图像的 OAD 示例。 |
| basic_persistent | 实现 OAD 配置文件的永久驻留应用。 |
| data_stream | data_stream 示例有助于更好地了解 TI 低功耗蓝牙栈的工作原理,并有助于了解数据传输和数据流的工作原理。 |
| host_test | 一个连接 HCI 和供应商特定 HCI 命令的网络处理器工程。host_test 将器件设置为直接测试模式 (DTM)。 |
| connection_monitor | connection_monitor 示例旨在“监听”两个器件之间建立的低功耗蓝牙连接。要监视特定连接,连接监视器应接收该连接的访问地址、间隔、跳频增量值、信道映射和中央器件睡眠时钟精度 (mSCA)。该示例通常用于基于连接的定位。在此类用例中,它允许多个运行 connection_monitor 示例的器件监测同一蓝牙连接中交换的数据包的信号强度 (RSSI),从而提供三边测量定位技术所需的空间分集。 |
要详细介绍如何使用 TI 低功耗蓝牙栈创建您自己的产品,请阅读文章使用 basic_ble 示例进行的低功耗蓝牙连接(SimpleLink Academy 的一部分),这篇文章有助于了解该栈并介绍了如何开发您自己的应用。
可从 TI 开发人员专区访问 SimpleLink Academy。