ZHCADA9A
October 2023 – November 2023
CC2340R5
,
CC2340R5-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
认证和鉴定
2.1
蓝牙鉴定
2.2
地区合规性
3
参考示例
3.1
CC2340 芯片组
3.2
闪存和 RAM 分配
4
软件栈
4.1
BLE5-Stack 配置
4.2
软件
4.3
支持的 PHY
4.4
支持的功能
4.5
多连接
4.6
共存(已计划)
5
安全性
6
性能和测试数据
6.1
连接
6.2
广播
6.3
稳定性测试
6.4
互操作性
7
工具和开发支持
7.1
SmartRF 数据包监听器 2
7.2
Smart RF Studio 8
7.3
Energy Trace
7.4
Code Composer Studio
7.5
SimpleLink Connect 应用
7.6
Uniflash
7.7
天线参考设计
7.8
设计评审服务
7.9
SysConfig
7.10
BTool
7.11
GitHub
7.12
SimpleLink Academy
8
已知局限性
9
参考文献
10
修订历史记录
6.1
连接
使用不同 PHY 以 1 秒连接间隔测量的功耗。
表 6-1 连接 - PHY
PHY
txPower
连接间隔
电流消耗
1M
0dbm
1s
7µA
2M
0dbm
1s
6.6µA
编码 S2
0dbm
1s
11.5µA
编码 S8
0dbm
1s
13.1µA