ZHCADA9A October   2023  – November 2023 CC2340R5 , CC2340R5-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 认证和鉴定
    1. 2.1 蓝牙鉴定
    2. 2.2 地区合规性
  6. 3 参考示例
    1. 3.1 CC2340 芯片组
    2. 3.2 闪存和 RAM 分配
  7. 4 软件栈
    1. 4.1 BLE5-Stack 配置
    2. 4.2 软件
    3. 4.3 支持的 PHY
    4. 4.4 支持的功能
    5. 4.5 多连接
    6. 4.6 共存(已计划)
  8. 5 安全性
  9. 6 性能和测试数据
    1. 6.1 连接
    2. 6.2 广播
    3. 6.3 稳定性测试
    4. 6.4 互操作性
  10. 7 工具和开发支持
    1. 7.1  SmartRF 数据包监听器 2
    2. 7.2  Smart RF Studio 8
    3. 7.3  Energy Trace
    4. 7.4  Code Composer Studio
    5. 7.5  SimpleLink Connect 应用
    6. 7.6  Uniflash
    7. 7.7  天线参考设计
    8. 7.8  设计评审服务
    9. 7.9  SysConfig
    10. 7.10 BTool
    11. 7.11 GitHub
    12. 7.12 SimpleLink Academy
  11. 8 已知局限性
  12. 9 参考文献
  13. 10修订历史记录

稳定性测试

作为在器件和连接系统层面进行的广泛稳定性测试的一部分,我们在多种配置下对 TI 低功耗蓝牙栈进行了稳定性测试。通常,在下面列出的几个测试范围内对 TI 低功耗蓝牙栈进行测试。

使用 simple_peripheral 和多角色示例的广播稳定性 (1M PHY):

  • 将旧集保留 48 小时。
  • 将具有 RPA/公共地址的广播集保留 48 小时。
  • 运行连接和断开连接操作 48 小时。
  • 运行配对和绑定操作 48 小时。

使用 host_test 的扫描稳定性 (1M PHY):

  • 运行扫描 48 小时。
  • 针对不同的窗口大小运行扫描操作。
  • 运行连续扫描操作 48 小时。
  • 在连接状态下运行扫描操作 48 小时。

与外设、中央器件和多角色器件的连接稳定性(1M、2M 和编码 PHY):

  • 保留 1 个安全连接(对于多角色,保留 2 个)48 小时。
  • 运行 GATT 读取和写入连接 48 小时。
  • 运行 GATT 读取和写入操作 48 小时。
  • 运行连接参数更新操作 48 小时。

运行 data_stream 示例的 BLE 配置文件(1M、2M 和编码 PHY):

  • 保留安全连接 24 小时。
  • GATT 操作 24 小时。
  • MTU 交换操作 24 小时。